Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 30 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-1811-C8AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1611-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-2011-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-2015-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-2011-A0GB04-1