Ha buscado:

MBS 3050

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 32 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 3050, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-D631-E4FB04-4

Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4351.13 psi

Señal salida: Tensión, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3535-E3GB04-2

Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3050-3631-E3AB08-0

Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Señal salida: Tensión, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3432-E3GB04-2

Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Señal salida: Tensión, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-2435-E3GB04-2

Ver: