Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 32 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3050, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.52 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.19 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4