Se muestra(n) 17 producto(s)

060G1130

Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2231-A3AB04-0

060G1457

Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-2431-A3AB08-0

060G3801

Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-3431-A3CD09-2

060G6188

Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2231-A3GB04-2

060G1163

Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 3000-2231-A3AC04-0

Ver: