Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 20 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.20 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2