Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 103 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3000, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.02 psi
Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-D531-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3000, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.59 psi
Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-D331-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3431-A1GB04-2
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 3000-2231-A1AC04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 6.89 bar, 0.00 psi - 100.00 psi
Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 3000-5831-A1AC04-0