Pressure transmitter, MBS 5100, 0.00 bar - 2.00 bar, 0.00 psi - 29.01 psi

060N1174

Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 5100-1321-A9DB04-4

Detalles del producto

Peso bruto 0.4 Kg
Peso neto 0.354 Kg
Volume 0.493 Liter
EAN 5702428962001

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 5100-1321-A9DB04-4
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Notas de conexión de presión Con brida
Número de artículo internacional 5702428962001
Precisión, máx. +/- FS [%] 0.3 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.1 %
Presión Macho/Hembra Hembra
Product Name Description Pressure transmitter
Rango de presión [kPa] [máx.] 200 KPa
Rango de presión [kPa] [mín.] 0 KPa
Rango de presión [psi] [máx.] 29.01 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 2 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de prueba Pin 3
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 12 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. M20
Tamaño conexión Presión 1/4
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 32 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 9 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 5100
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Absolute

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality