Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 33 producto(s)
Válvula de control de presión, KDC 65 A 2
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 65.0, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Válvula de control de presión, KDC 80 D 2
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80.0, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Válvula de control de presión, KDC 200 D 2
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 200.0, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Válvula de control de presión, KDC 100 A 3
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100.0, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0