Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 136 producto(s)
Estación de válvulas, ICF 20-6-90, 25 mm, Norma de conexión: EN 10220
Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF 20-6-90, 32 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11
Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF 20-6-5MA33, 25 mm, Norma de conexión: EN 10220
Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF 20-6-5HMB, 32 mm, Norma de conexión: EN 10220
Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Estación de válvulas, ICF 20-6-1HRB, 25 mm, Norma de conexión: EN 10220
Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120