Ha buscado:

ICF 20-6

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 137 producto(s)

027L3002

Estación de válvulas, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Norma de conexión: EN 10220

Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3003

Estación de válvulas, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Norma de conexión: EN 10220

Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3011

Estación de válvulas, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Norma de conexión: EN 10220

Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3014

Estación de válvulas, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027L3018

Estación de válvulas, ICF 20-6-3RA, 20 mm, Norma de conexión: EN 10220

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Ver: