Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 29 producto(s)
Válvula de flotador, HFI 050
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400
Válvula de flotador, HFI 060
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400
Válvula de flotador, HFI 050 F
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100.0, Tipo conex. entrada: Brida, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400
Válvula de flotador, HFI 060 F
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 150.0, Tipo conex. entrada: Brida, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400
Válvula de flotador, HFI 070
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 100.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400