Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 6 producto(s)
Controlador de nivel de líquido, EKE 347
Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 5, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz
Controlador de recalentamiento, EKE 1D
Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4 V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 2, Número de sensores de presión: 1, Tipo de comunicación: CANBUS
Controlador de recalentamiento, EKE 1B
Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4 V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 2, Número de sensores de presión: 1
Controlador de recalentamiento, EKE 1A
Digital inputs (DI): 3, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4 V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 1, Número de sensores de presión: 1
Controlador de recalentamiento, EKE 1C
Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4 V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de presión: 3, Tipo de comunicación: CANBUS