Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 12 producto(s)
Transmisor de presión, DST P110, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.03 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20
Transmisor de presión, DST P110, 0.00 bar - 20.00 bar, 0.00 psi - 290.07 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20
Transmisor de presión, DST P110, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.19 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20
Transmisor de presión, DST P110, 0.00 bar - 13.78 bar, 0.00 psi - 200.00 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20
Transmisor de presión, DST P110, 0.00 bar - 27.58 bar, 0.00 psi - 400.00 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20