Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 6 producto(s)
Accesorios, sensores, Accessory - Cable 2,0m w M12 connector
Accessory - Cable 2,0m w M12 connector, Utilizado para el producto: DST P1XX, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 60
Accesorios, sensores, Accessory-Cable 1,3m w round packard
Accessory-Cable 1,3m w round packard, Utilizado para el producto: DST P1XX, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 60
Transmisor de presión, DST P110, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.19 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20
Transmisor de presión, DST P140, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G
Transmisor de presión, DST P140, 0.00 bar - 10.34 bar, 0.00 psi - 150.00 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18