Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 15 producto(s)
Transmisor de presión, DST P310, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.10 psi
Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18
Transmisor de presión, DST P40I, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, DST P40I, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, DST P40I, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, DST P40I, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2