Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 18 producto(s)
Brida, 22 mm, Soldadura
Norma de conexión: EN 1254, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Brida, 32 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Brida, 20 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero inoxidable, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Brida, 20 mm, NPT
Norma de conexión: ANSI/ASME B1.20.1, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Brida, 25 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero inoxidable, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80