Se muestra(n) 12 producto(s)

009G7211

Repuesto, GBC 25s-35s, Tapa de sellado

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: GBC 25s-35s, Designación de tipo: Tapa de sellado, Tapa de sellado

009G7212

Repuesto, GBC 38s-79s, Tapa de sellado

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: GBC 38s-79s, Designación de tipo: Tapa de sellado, Tapa de sellado

009L7002

Válvula de cierre de bola, GBC 35s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODM, Tamaño entrada [mm]: 35.00, Tamaño salida [mm]: 35.00, Tamaño entrada [in]: 1 3/8 in, Tamaño salida [in]: 1 3/8 in

009L7034

Válvula de cierre de bola, GBC 42s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 42.00, Tamaño salida [mm]: 42.00

009L7003

Válvula de cierre de bola, GBC 42s

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1 5/8 in, Tamaño salida [in]: 1 5/8 in

Ver: