Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 237 producto(s)
Válvula motorizada, ICM 32-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 42.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 42.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 9.000
Válvula motorizada, ICM 32-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 40.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 9.000
Válvula motorizada, ICM 40-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 40.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 15.000
Válvula motorizada, ICM 40-B, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 40.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 26.000
Válvula motorizada, ICM 40-B, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 40.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 26.000
Válvula motorizada, ICM 40-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 42.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 42.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 15.000
Válvula motorizada, ICM 40-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 42.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 42.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 15.000
Válvula motorizada, ICM 50-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 23.000
Válvula motorizada, ICM 50-B, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50.0, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 40.000
Válvula motorizada, ICM 65-B, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 65.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 65.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 70.000