Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 105 producto(s)
Transmisor de presión, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-D631-A1EC04-0
Transmisor de presión, AKS 3000, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.05 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-DH31-A1EC04-0
Transmisor de presión, AKS 2050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.59 psi
Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 16 x 1.5, Clave de especificación: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Transmisor de presión, AKS 3000, 0.00 bar - 18.00 bar, 0.00 psi - 261.07 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-C531-A1EC04-0
Transmisor de presión, AKS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-2831-A1EC04-0