Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 692 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-3231-A6AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-1611-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.20 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1211-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1411-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1811-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2411-A9AB04-8
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2015-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 4000, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.20 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4000-1211-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 4000, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4000-1411-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 4000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4000-2011-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 4000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4000-1021-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 0.60 bar, 0.00 psi - 8.70 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-0811-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1611-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1811-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2011-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-3633-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1021-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1621-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2021-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33M, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33M-1011-A9AB08-0