Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 237 producto(s)
Válvula motorizada, ICM 20-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 20.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 0.600
Válvula motorizada, ICM 25-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 6.000
Válvula motorizada, ICM 25-B, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 12.000
Válvula motorizada, ICM 25-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 28.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 28.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 6.000
Válvula motorizada, ICM 25-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 20.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 6.000
Válvula motorizada, ICM 25-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 28.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 28.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 6.000
Válvula motorizada, ICM 25-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 35.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 35.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 6.000
Válvula motorizada, ICM 25-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 40.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 6.000
Válvula motorizada, ICM 32-B, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 32.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 17.000
Válvula motorizada, ICM 32-A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 35.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 35.0, Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Valor Kv [m³/h]: 9.000