Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 699 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 4010, -1.00 bar - 0.10 bar, -14.50 psi - 1.45 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1, Clave de especificación: MBS 4010-R131-A1CB12-2
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3031-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3431-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1815-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2215-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-3035-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-3235-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-3835-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1025-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3236-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-2431-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-2831-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-1611-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2011-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2211-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3350, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3350-2011-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3350, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3350-1811-A6AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-2631-A6GB08-2
Transmisor de presión, MBS 33M, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33M-2011-A9AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-1621-A1AB04-0