Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 37 producto(s)
Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
Sensor de temperatura, MBT 3560, 68 mm, UNF
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 4 pin, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, NPT
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
Sensor de temperatura, MBT 3560, 100 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 4 pin, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
Sensor de temperatura, MBT 3560, 200 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 200, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 80, Tipo conex. proceso: NPT, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560
Vaina, MBT 120
Diametro tubo protección [mm]: 11.0, Long. pieza inserción [mm]: 50, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Utilizado para el producto: MBT 3560, MBT 5560