Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 1.306 producto(s)
ICM 50 A Top assembly, PM; ICS
ICM 50 A Top assembly, Utilizado para el producto: PM; ICS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 32, 32.0 mm, Soldar acero a tope
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Valor Kv [m³/h]: 17.000
Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 40, 40.0 mm, Soldar acero a tope
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Valor Kv [m³/h]: 27.000
Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 25, 25.0 mm, Soldar acero a tope
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 11.500
Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 40, 40.0 mm, Soldar acero a tope
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Valor Kv [m³/h]: 27.000
Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 32, 32.0 mm, Soldar acero a tope
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Valor Kv [m³/h]: 17.000
Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 25, 25.0 mm, Soldar acero a tope
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 11.500