MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000

084Z4304

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables, Utilizado para el producto: MBT 5252

Detalles del producto

Peso bruto 0.056 Kilogram
Peso neto 0.052 Kilogram
Volume 0.078 Liter
EAN 5702423163731

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Cable
Designación de tipo MBT 152-001-0100-00-0000
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 100 mm
Longitud de extensión [in] 1.97 in
Longitud de extensión [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 3.94 in
Norma del elemento sensor EN 60751
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Product Name Description Temperature sensor insert
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tamaño conex. elect. 2 cables
Tipo MBT 152
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utilizado para el producto MBT 3252
MBT 5252

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality