Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 81 producto(s)
Accesorios, sensores, SOFTWARE DE PROGRAMACION DANFOSS MBT
SOFTWARE DE PROGRAMACION DANFOSS MBT, Utilizado para el producto: MBT 5252, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Temperature sensor, MBT 5252, 50 mm, NPT,1/2-14
Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Temperature sensor, MBT 5252, 50 mm, G,1/2
Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 5252, 300 mm, G
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Temperature sensor, MBT 5252, 80 mm, G,3/4
Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16