Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 5 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-2011-A0GB04-1
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-2031-E3AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-1811-C8AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-2231-A8AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3200-2031-A8AB04-0