Se muestra(n) 39 producto(s)

148G3661

Repuesto, Sin carcasa de flotador; Módulo de inserción completo c/ flotador de bola, Módulo HFI 040

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: Sin carcasa de flotador; Módulo de inserción completo c/ flotador de bola, Designación de tipo: Módulo HFI 040

148G3584

Repuesto, Sin carcasa de flotador; Módulo de inserción completo c/ flotador de bola, Módulo HFI 070

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: Sin carcasa de flotador; Módulo de inserción completo c/ flotador de bola, Designación de tipo: Módulo HFI 070

148G3662

Repuesto, Sin carcasa de flotador; Módulo de inserción completo c/ flotador de bola, Módulo HFI 050

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: Sin carcasa de flotador; Módulo de inserción completo c/ flotador de bola, Designación de tipo: Módulo HFI 050

148G3663

Repuesto, Sin carcasa de flotador; Módulo de inserción completo c/ flotador de bola, Módulo HFI 060

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: Sin carcasa de flotador; Módulo de inserción completo c/ flotador de bola, Designación de tipo: Módulo HFI 060

148G3100

Válvula de flotador, HFI 050

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 150.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400

Ver: