Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3300, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.52 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-8711-A0AB04-0
Pressure transmitter, MBS 3050, -1.00 bar - 1.50 bar, -14.50 psi - 21.75 psi
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3050-8431-E3GB04-2
Transmisor de presión, MBS 3050, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-D631-E4FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3050, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.52 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-8731-E4FB04-4