Se muestra(n) 37 producto(s)

027L4773

Repuesto, ICFR SS 20A, Módulo de válvula de regulación manual

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFR SS 20A, Designación de tipo: Módulo de válvula de regulación manual

027L4774

Repuesto, ICFR SS 20B, Módulo de válvula de regulación manual

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFR SS 20B, Designación de tipo: Módulo de válvula de regulación manual

027L4792

Repuesto, ICFR SS A 25 - 40, Módulo de válvula de regulación manual

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFR SS A 25 - 40, Designación de tipo: Módulo de válvula de regulación manual

027L4793

Repuesto, ICFR SS B 25 - 40, Módulo de válvula de regulación manual

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFR SS B 25 - 40, Designación de tipo: Módulo de válvula de regulación manual

148B5299

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA SS 15, Acero inoxidable

Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

148B5386

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA SS 20, Acero inoxidable

Tamaño de conexión de salida [mm]: 20.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

148B5390

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SB SS 20, Acero inoxidable

Tamaño de conexión de salida [mm]: 20.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 5.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

148B5496

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SB SS 25, Acero inoxidable

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 20.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

148B5590

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA SS 32, Acero inoxidable

Tamaño de conexión de salida [mm]: 32.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 7.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

148B5592

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SB SS 32, Acero inoxidable

Tamaño de conexión de salida [mm]: 32.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 20.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

Ver: