Se muestra(n) 475 producto(s)

148B5761

Módulo de función, REG-SA 10

Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Utilizado para el producto: REG-SA 10, Equipamiento: Caperuza

148B5112

Módulo de función, REG-SA 10

Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Utilizado para el producto: REG-SA 10, Equipamiento: Caperuza

148B5116

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 10, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 10, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.15, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Equipamiento: Caperuza

148B5216

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 15, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 15, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15, Tipo conex. entrada: NPT, Tipo conex. salida: NPT, Valor Kv [m³/h]: 1.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 52

148B5314

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 20, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 20, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 1.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 52

148B5316

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 20, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 20, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Tipo conex. entrada: NPT, Tipo conex. salida: NPT, Valor Kv [m³/h]: 1.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 52

Ver: