Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 347 producto(s)
Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H62-E
Función: Evaporador, Presión de trabajo Máx [psi]: 435, Designación de tipo: H62-E, Número de placas: 30, Material de soldadura: Soldadura de cobre
Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H62L-C
Función: Condensador, Presión de trabajo Máx [psi]: 696, Designación de tipo: H62L-C, Número de placas: 30, Material de soldadura: Soldadura de cobre
Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C62L-E
Aplicación: Enfriadora, Función: Evaporador, Presión de trabajo Máx [psi]: 653, Designación de tipo: C62L-E, Número de placas: 32, Material de soldadura: Soldadura de cobre
Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H55-C
Función: Condensador, Presión de trabajo Máx [psi]: 435, Designación de tipo: H55-C, Número de placas: 16, Material de soldadura: Soldadura de cobre
Intercambiador de calor de microplacas, MPHE D62L-E
Aplicación: Universal, Función: Evaporador, Presión de trabajo Máx [psi]: 653, Designación de tipo: D62L-E, Número de placas: 20, Material de soldadura: Soldadura de cobre