Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 13 producto(s)
MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Tipo de transmisor: Con aislamiento galvánico, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Intervalo de temperatura [°C]: -180 - 1372, Señal de salida [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Tipo de transmisor: Con aislamiento galvánico en caja, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Intervalo de temperatura [°C]: -180 - 1372, Señal de salida [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 800 °C
Tipo de transmisor: Con aislamiento galvánico en caja, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Intervalo de temperatura [°C]: -180 - 1372, Señal de salida [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 200 °C
Tipo de transmisor: Estándar, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Tipo de transmisor: Estándar, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 250 °C
Tipo de transmisor: Estándar en caja, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Tipo de transmisor: EEX ESTÁNDAR, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Intervalo de temperatura [°C]: -200 - 850, Señal de salida [mA]: 4 - 20