Ha buscado:

MBS 4701

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 15 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 4701, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4701-1421-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 4701, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.52 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4701-8711-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 4701, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4701-1211-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 4701, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4701-1611-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 4701, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4701-1811-A1AB08-0

Ver: