Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 17 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/2-14
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, -1.00 bar - 10.00 bar, -14.50 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.52 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2