Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 29 producto(s)
Accesorios, sensores, CONECTOR PARA MBS 4010
CONECTOR PARA MBS 4010, Utilizado para el producto: AKS/MBS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6
Transmisor de presión, MBS 4010, -0.25 bar - 0.50 bar, -3.63 psi - 7.25 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1
Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 0.60 bar, 0.00 psi - 8.70 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1
Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4010, -1.00 bar - 0.10 bar, -14.50 psi - 1.45 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1
Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 0.40 bar, 0.00 psi - 5.80 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1
Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1
Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1