Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 66 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Tipo de conixión de Presión: Brida, Clave de especificación: MBS 3300-2631-A1CD28-3
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-1611-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2011-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2211-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-2631-A6GB08-2
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-3231-A6AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-2411-A9AB04-8
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-2631-A6AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-3631-A6GB08-2
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-1831-A0AB04-0