Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 166 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.20 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1215-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1615-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-3435-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1625-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2025-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2214-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-3431-A1GB08-2
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.20 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1211-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1411-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2211-A1AB08-0