Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 86 producto(s)
Pressure transmitter MBS 3050 G1/4
Pressure transmitter MBS 3050 G1/4 with ring seal G1/4 for iC7 series
cooling modules 76kW and 152kW.
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3031-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3431-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3236-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-2431-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-2831-A1FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3050-1811-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3050-2831-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3050-3231-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3050-3631-A1AB08-0