Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 142 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2431-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-3031-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-1011-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-1411-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-1811-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.20 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-1211-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-2021-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-3631-A1GB08-2
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: MBS 3000-2411-A0AB06-0