Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 41 producto(s)
KIT DE SELLADO PARA KDC/GVD 65
KIT DE SELLADO PARA KDC/GVD 65, Utilizado para el producto: KDC/GVD 65
KIT DE SELLADO PARA KDC/GVD 80
KIT DE SELLADO PARA KDC/GVD 80, Utilizado para el producto: KDC/GVD 80
Repuesto, KDC/GVD 65, Parte superior/carcasa
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: KDC/GVD 65, Designación de tipo: Parte superior/carcasa
Repuesto, KDC/GVD 80, Parte superior/carcasa
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: KDC/GVD 80, Designación de tipo: Parte superior/carcasa
Repuesto, KDC/GVD 125, Parte superior/carcasa
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: KDC/GVD 125, Designación de tipo: Parte superior/carcasa
Repuesto, KDC/GVD 100, Parte superior/carcasa
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: KDC/GVD 100, Designación de tipo: Parte superior/carcasa
Válvula de control de presión, KDC 65 A 2
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 65.0, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Válvula de control de presión, KDC 80 D 2
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 80.0, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0