Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 13 producto(s)
Módulo de energía de reserva, EKE 2U
Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, Homologación: UL; RoHS; CE, Corriente de salida/fase máx. [A]: 2, Utilizado para el producto: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Formato de empaquetado: Multipack
Controlador de nivel de líquido, EKE 347
Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 5, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz
EKE 100 2V, IP20
Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 2, Entrada analogica: 2, Digital inputs (DI): 2, Salidas digitales (DO) [uds.]: 1, Grado de protección de la carcasa: IP20, Método de montaje: Carril DIN
Electron. control accessories, Service cable
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V
Controlador de recalentamiento, EKE 1B
Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4 V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 2, Número de sensores de presión: 1
Controlador de recalentamiento, EKE 1D
Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4 V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 2, Número de sensores de presión: 1, Tipo de comunicación: CANBUS
Controlador de recalentamiento, EKE 1A
Digital inputs (DI): 3, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4 V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 1, Número de sensores de presión: 1
Controlador de recalentamiento, EKE 1C
Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4 V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de presión: 3, Tipo de comunicación: CANBUS
Control de válvula electrónica, EKE 400
Control de válvula electrónica, Función: Refrigeración, desescarche por gas caliente, Tipo de comunicación: RS485; MODBUS, Características del producto: Zumbador; Reloj Tiempo Real
Control de válvula electrónica, EKE 400
Control de válvula electrónica, Función: Refrigeración, desescarche por gas caliente, Tipo de comunicación: RS485; MODBUS, Características del producto: Zumbador; Reloj Tiempo Real