Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 48 producto(s)
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5
Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Conex. elect.: Alemán DT04, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20
Accesorios, sensores, Accessory - Cable 2,0m w M12 connector
Accessory - Cable 2,0m w M12 connector, Utilizado para el producto: DST P1XX, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 60