Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 16 producto(s)
Válvula de retención, CHV-X SS 15, Dirección: Paso recto, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
Válvula de retención, CHV-X SS 25, Dirección: Paso recto, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
Válvula de retención, CHV-X SS 20, Dirección: Paso recto, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
Válvula de retención, CHV-X SS 32, Dirección: Paso recto, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
Válvula de retención, CHV-X SS 40, Dirección: Paso recto, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
Válvula de retención, CHV-X SS 15, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
Válvula de retención, CHV-X SS 20, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
Válvula de retención, CHV-X SS 25, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
Válvula de retención, CHV-X SS 32, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
Válvula de retención, CHV-X SS 40, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: EN 10220
Material de conexión: Acero inoxidable, Presión de trabajo máx. [bar]: 52