Ha buscado:

aks 4100

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 50 producto(s)

084H4503

Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL

Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI no incluido, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 500, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14.00 - 30.00

084H4506

Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL

Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI no incluido, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 1200, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14.00 - 30.00

084H4509

Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL

Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI no incluido, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 2200, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14.00 - 30.00

Ver: