Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 8 producto(s)
Accesorio de flotación interno
Designación de tipo: Accesorio de flotación interno, Utilizado para el producto: AKS 38
Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, NPT
Tipo de conexión: NPT, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0
Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, Soldar acero a tope
Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 25, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0
Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, Manguitos soldar acero
Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0