Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 6 producto(s)
Presostato, CAS133
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Diferencial [bar]: 0.10, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0
Presostato, CAS136
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.20, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, CAS137
Rango regulación [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Diferencial [bar]: 0.30, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 27.0
Presostato, CAS139
Rango regulación [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Diferencial [bar]: 0.60, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 53.0
Presostato, CAS143
Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.20 - 0.60, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120.0