Compresor alternativo, MT40JH3FVE

MT40-3VI

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 34.5 Kilogram
Peso neto 27 Kilogram
Volumen 38.814 Liter
EAN 5702428839693

 

Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 68 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 263 mm
Altura del embalaje [mm] 385 mm
Altura total [mm] 356 mm
Anchura del embalaje [mm] 295 mm
Carga de aceite [L] 0.95 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 2.5 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 1
Clase de protección IP IP55 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Pala
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description MT040-3
Diámetro [mm] 224 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 200-230/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
HP de prueba [bar] [Max] 30 bar
HP, fábrica [bar] 25 bar
Igualación de aceite 3/8'' roscar SAE
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 330 mm
LP de prueba [bar] [Max] 25 bar
LP, fábrica [bar] 25 bar
LRA 98 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 22 A
Model number MT40JH3FVE
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Nombre de producto Reciprocating compressor MT
Norma del racor Rotolock
Nota de racor (enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8501025f
Par de equilibrado de aceite [Nm] 30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 3 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Peso del embalaje [Kg] 28 kg
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max] 30 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Racores incorporado Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite 160P
Refrigerante(s) R22
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.89 Ohm
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Alternativo
Tipo MT040
Tipo de conexión Rotolock
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 50 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 180 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.3 L
Volumen del lado de baja 7.5 L
Volumen desplazam. [cm3] 67.89 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality