Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
74 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
265 mm |
Altura del embalaje [mm] |
550 mm |
Altura total [mm] |
413 mm |
Anchura del embalaje [mm] |
800 mm |
Carga de aceite [L] |
1.8 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
5 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cilindro |
2 |
Clase de protección IP |
IP55 con prensaestopas |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Pala |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Código de configuración |
Individual |
Description |
MTZ056-4 |
Diámetro [mm] |
288 mm |
Economizador |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MTZ |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CCC CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] |
30 bar |
HP, fábrica [bar] |
25 bar |
Igualación de aceite |
3/8'' roscar SAE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] |
1150 mm |
LP de prueba [bar] [Max] |
25 bar |
LP, fábrica [bar] |
25 bar |
LRA |
64 A |
Manguito del racor |
ODF |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
14 A |
Model number |
MTZ56HL4DVE |
Montaje del visor |
Roscado |
N.° de expediente SCIP |
9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor |
Rotolock |
Nota de racor |
(enviado solo con versión Rotolock) |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
8502012g |
Par de equilibrado de aceite [Nm] |
30 N-m |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
3 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 N-m |
Par de LP GP [Nm] |
15 N-m |
Par de montaje [Nm] |
15 N-m |
Par del visor [Nm] |
50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] |
251 kg |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MTZ |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] |
30 bar |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
Schrader |
Racores incorporado |
Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
Referencias de aceite |
175PZ |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454A R454C R455A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] |
2.44 Ohm |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1 1/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
3/4 in |
Tecnología |
Alternativo |
Tipo |
MTZ056 |
Tipo de conexión |
Rotolock |
TS máxima del lado de alta |
150 °C |
TS máxima del lado de baja |
50 °C |
TS mínima del lado de alta |
-35 °C |
TS mínima del lado de baja |
-35 °C |
Técnica de la marca |
Compresor alternativo |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unidades de empaquetadura |
6 |
Uso de segmento |
Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
400 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
340 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Volumen del lado de alta |
0.6 L |
Volumen del lado de baja |
16.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] |
96.13 cm³ |