Compresor alternativo, MT72HN3CVE

MT72-3VI

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 44.5 Kilogram
Peso neto 42 Kilogram
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428839556

 

Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 74 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 265 mm
Altura del embalaje [mm] 455 mm
Altura total [mm] 413 mm
Anchura del embalaje [mm] 365 mm
Carga de aceite [L] 1.8 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5 kg
China RoHS compliance Out of scope
Cilindro 2
Clase de protección IP IP55 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Pala
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description MT072-3
Diámetro [mm] 288 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MT
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 200-230/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
HP de prueba [bar] [Max] 30 bar
HP, fábrica [bar] 25 bar
Igualación de aceite 3/8'' roscar SAE
In scope of WEEE and contain batteries No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 395 mm
LP de prueba [bar] [Max] 25 bar
LP, fábrica [bar] 25 bar
LRA 135 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 30 A
Model number MT72HN3CVE
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Norma del racor Rotolock
Nota de racor (enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8502012g
Par de equilibrado de aceite [Nm] 30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 3 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Peso del embalaje [Kg] 41 kg
Product Name Description Reciprocating compressor MT
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max] 30 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Racores incorporado Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite 160P
Refrigerante(s) R22
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.56 Ohm
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tecnología Alternativo
Tipo MT072
Tipo de conexión Rotolock
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 50 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor alternativo
UK RoHS compliance Out of scope
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 180 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.6 L
Volumen del lado de baja 16.5 L
Volumen desplazam. [cm3] 120.94 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality